THE BIG GREEN WEEK 18.11. - 24.11.2024, ordina online - con spedizione gratuita (*Questa offerta è valida solo per la spedizione standard. Sono escluse le consegne express, la spedizione di merce ingombrante e la spedizione tramite corriere)!
IT
Choose your Language

Guida a bassa usura per slitte manuali

Cursori profilati norelem

           

Sia che si tratti di porte scorrevoli, guide per cassetti, guide di scorrimento o slitte scorrevoli, i campi di utilizzo dei cursori profilati norelem sono molteplici. Il corpo base è realizzato in zinco pressofuso robusto e consente una guida a bassa usura per slitte manuali realizzate con profili in alluminio con cava da 8 mm.

Guide di scorrimento con più slitte dovrebbero essere realizzate come combinazione di supporto fisso (forma F, con viti M6) e supporto mobile (forma L, con viti M5). Ciò consente di compensare le tolleranze di forma e garantisce la facilità di movimento.